LP5811-10EVM

LP5811 和 LP5810 评估模块

LP5811-10EVM

立即订购

概述

LP5811 和 LP5810 评估模块 (EVM) 展示了 LP5811 和 LP5810 LED 驱动器的所有特性。LP581XEVM-GUI 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I²C 输入。

特性
  • ‌LP5811 具有 8 位模拟、8 位 PWM 调光和自动动画控制的四通道升压 LED 矩阵驱动器
  • ‌LP5811 具有 8 位模拟、8 位 PWM 调光和自动动画控制的四通道线性 LED 矩阵驱动器
  • 通过 USB2ANY 接口适配器提供 ‌I²C 信号和 3.3V 电源输入
  • LP581XEVM-GUI 用于控制 EVM
RGB LED 驱动器
LP5810 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器 LP5811 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5811-10EVM — LP5811 和 LP5810 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

LP581XEVM-GUI GUI for LP581x Family LED Drivers

close
最新版本
版本: V0.16.0
发布日期: 10 三月 2024
download LP581XEVM-GUI v0.16.0  — 0 K

Online version

校验和
产品
RGB LED 驱动器
LP5813 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 LP5812 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 LP5811 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器 LP5810 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块 LP5813-12WSONEVM LP5813 和 LP5812 采用 WSON 封装的评估模块 LP5811-10EVM LP5811 和 LP5810 评估模块

发布信息

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LP5811-10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 3月 20日
证书 LP5811-10EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频