MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

采用温度传感器、具有 I2C 的 ‌MikroElektronika mikroBUS™ 快速原型设计 Click boards™

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

来自 : MikroElektronika
立即订购

概述

MikroE Click board™ 产品的 TMP-I2C-CLICK 系列是紧凑型附加电路板,可精确测量温度。这些板具有数字温度传感器,并通过 I2C 接口与主机处理器通信。所选的每个温度传感器均具有指定的分辨率(精度)和范围,具体取决于感应技术和用于转换的 ADC。Click board™ 产品适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器仪表应用中测量工作温度。

所有 TMP-I2C-CLICK 产品都具有符合 mikroSDK 标准的库,该库包含可简化软件开发的函数。Click Board™ 产品出厂时经过全面测试,可在配备 mikroBUS™ 插槽的系统上直接使用。

精选的 Click board™ 产品支持 ClickID,可通过 1-Wire® 接口供电并从 EEPROM 读取数据,从而识别连接的外设。

特性
  • ‌Click board:PCB 宽度 = 25.4mm;长度 = 28.6mm(尺寸 S)、42.9mm(尺寸 M)
  • mikroBUS™ 标准,I2C:SDA = 引脚 11,SCL = 引脚 12
  • I2C 数字温度传感器
  • 支持其他功能(地址选择、GPIO、LED 指示灯),具体取决于器件
  • 电源电压范围:3.3V 或 5V
  • 具有 ClickID,通过 1-Wire® 接口和 EEPROM 进行自动识别
  • 配备清单文件和 Linux 驱动程序,支持即插即用
数字温度传感器
TMP102 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 TMP114 精度为 0.2°C、0.15mm 厚且工作电压为 1.2V 的温度传感器 TMP4718 具有引脚可编程警报阈值的高精度远程和本地温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 MikroElektronika

立即订购并开发

评估板

THERMO-3-CLICK — 具有 ClickID、采用 TMP102 I2C 温度传感器的 MIKROE-5703 S 尺寸 mikroBUS™ Click board™

评估板

THERMO-27-CLICK — 具有 ClickID、采用 TMP114 I2C 温度传感器的 MIKROE-5509 S 尺寸 mikroBUS™ Click board™

评估板

TEMP-ALARM-CLICK — 具有 ClickID、采用 TMP4718 I2C 温度传感器的 MIKROE-5872 M 尺寸 mikroBUS™ Click board™

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGL-PLAY-SBC 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 MikroElektronika.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。