Start your general purpose development using target board for MSP430FR6043 MCUs
Discover how our target socket boards allow for usage of all available pins and easy swap out of target device.
Select a platform
开发套件
MSP-TS430PN80C — 适用于 MSP430FR6043 MCU 的目标开发板 - 80 引脚(不包括微控制器)
MSP430 MCU does not come with this kit. To sample the compatible devices, please search your part number on TI.com, or select the related MCU after adding this tool to the TI Store cart.
TI.com 上无现货
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
版本: 12.7.1
发布日期: 10 五月 2024
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,确认是否能提供支持
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新信息
- Please refer to the release notes
软件开发套件 (SDK)
MSP430WARE — 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare
MSP430WARE — 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare
版本: 3.80.14.01
发布日期: 24 八月 2021
Windows Installer for MSP430Ware
校验和
macOS Installer for MSP430Ware
校验和
Linux Installer MSP430Ware
校验和
产品
MSP430 微控制器
其他接口
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
发布信息
MSP430Ware is a collection of code examples, datasheets and other design resources for ALL MSP430 devices delivered in a convenient package - essentially everything developers need to become MSP430 experts!
最新信息
- Remove deprecated EVMs.
- Updates to MSP430FR243x code examples.
- Add CAPTIVATE-FR2676 Launchpad
- Bug fixes to EVM430-FR6989, MSP-EXP430FR2433 and MSP-EXP430FR5994 examples.
- Clean MCU database.
- Minor bug fixes to GUI Composer examples.
软件开发套件 (SDK)
MSP430WARE — 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare
MSP430WARE — 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare
版本: 3.80.14.01
发布日期: 24 八月 2021
Windows Installer for MSP430Ware
校验和
macOS Installer for MSP430Ware
校验和
Linux Installer MSP430Ware
校验和
产品
MSP430 微控制器
其他接口
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
发布信息
MSP430Ware is a collection of code examples, datasheets and other design resources for ALL MSP430 devices delivered in a convenient package - essentially everything developers need to become MSP430 experts!
最新信息
- Remove deprecated EVMs.
- Updates to MSP430FR243x code examples.
- Add CAPTIVATE-FR2676 Launchpad
- Bug fixes to EVM430-FR6989, MSP-EXP430FR2433 and MSP-EXP430FR5994 examples.
- Clean MCU database.
- Minor bug fixes to GUI Composer examples.