OPA653EVM
OPA653 评估模块
OPA653EVM
概述
OPA653EVM 是一款采用 DBR(8 引线 VSON)封装的评估模块。
OPA653EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。
OPA653EVM 用户指南包含在产品数据表中。
特性
- 以同向放大器配置形式交货
- 可轻松转换为反向放大器配置
- 50Ω 输入和输出,便于通过 SMA 连接器轻松连接至常见测试设备
- 连接器:Vs+、Vs-、GND、IN+、IN-、OUT 和测试点
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Wideband, Fixed Gain, JFET-Input Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2009年 11月 4日 | |||
证书 | OPA653EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |