PMP10000

60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计

PMP10000

设计文件

概述

此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动器 PWM 控制器和 CSD95372B 智能功率级。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V@60A 输出。此 PMBus 设计有助于针对企业存储/NAS/SAN、以太网交换机、光网络和基站中的大功率 ASIC 电源进行编程、配置、控制、定序、电压裕量调节、自适应电压调节 (AVS) 以及电流、电压和温度的精确监测。

特性
  • 10V 至 14V 输入,1V 60A 输出
  • 提供 PMBus 接口用于编程、裕量调节、AVS 和遥测
  • 在输入电压为 12V、输出电压为 1V/100A 时具有 20mV 峰间输出电压纹波
  • 总电源面积为 624mm²
  • 输出功率为 60W 时功率损耗小于 10W
  • 在输入电压为 12V、输出电压为 1V/60A 时效率达 86%
输出电压选项 PMP10000.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU774.PDF (954 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCV1.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCV2.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC904.ZIP (256 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10000 Test Results 2015年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频