PMP10070

适用于敏感型负载的电源(输入电压可低于、等于或高于输出电压)

PMP10070

设计文件

概述

此参考设计基于 ZETA 拓扑,具有极低的输出波纹。8V 至 16V 的输入电压可产生 12V 输出电压(负载为 1.5A)。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 低输出波纹
  • 低成本解决方案
  • 在输出波纹方面的性能优于 SEPIC 转换器
  • 由于仅采用两个半导体,因此对于小型负载,性能将优于 2 个降压升压转换器
输出电压选项 PMP10070.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU902.PDF (1330 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE27.PDF (58 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE28.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA37.ZIP (20 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE29.PDF (188 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10070 Test Results 2015年 4月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频