PMP10074
参考设计 - 低噪声 ZETA 拓扑实现 6V-22V 输入至 11V/500mA 转换
PMP10074
概述
这种小型的 ZETA 转换器接受 6V 至 32V 的输入电压范围。由于采用 ZETA 拓扑结构,它能够将输出电压稳定至 11V,而这一电压在输入电压范围内。此外还可采用 SEPIC 转换器,但会带来更高的输出纹波电压。
特性
- 0.14% 的极低峰间输出纹波电压,20MHz BWL
- 可使用降压评估模块并将其修改为 ZETA 拓扑
- 设计中保留了 SEPIC 转换器的优点并展示了良好钳位开关节点
输出电压选项 | PMP10074.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 32 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 11 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 5.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10074 Test Results | 2015年 4月 10日 |