PMP10088

±12V/700mA 双路电源参考设计

PMP10088

设计文件

概述

PMP10088.1 是一种参考设计,能利用 24 V 的工业输入电压提供 +12 V 和 -12 V 的双输出。

特性
  • 用于双输出电源的简单且廉价的解决方案
  • 单集成电路和单磁体设计减少了器件数量
  • 整个输入电压范围内的满负载效率 > 90%
输出电压选项 PMP10088.1 PMP10088.2
Vin (Min) (V) 20 20
Vin (Max) (V) 28 28
Vout (Nom) (V) 12 -12
Iout (Max) (A) .7 .7
Output Power (W) 8.4 8.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO6.PDF (1096 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH55.PDF (113 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH56.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH58.ZIP (260 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAY9.ZIP (23 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH57.PDF (179 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54360具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10088 Test Results 2015年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频