PMP10090

采用反向降压/升压转换器的双输出轨电源参考设计

PMP10090

设计文件

概述

PMP10090 参考设计展示了一种电源,它采用反向降压-升压配置来提供正负电压轨。在此设计中,12V 输入转换为 15V 和 -15V 输出电压,每个的负载电流均为 700mA。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 简单的双轨输出电压解决方案
  • 非常适合为运算放大器供电
输出电压选项 PMP10090.1 PMP10090.2
Vin (Min) (V) 10 10
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .7 .7
Output Power (W) 10.5 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU972.PDF (978 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREQ7.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREQ8.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA98.ZIP (20 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10090 Test Results 2015年 4月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频