PMP10145

38W 离线 AC/DC 转换模式同步反激转换器参考设计

PMP10145

设计文件

概述

PMP10145 参考设计将 UCC28610 反激式控制器用于转换模式反激式拓扑。此参考设计可从宽交流输入电压范围 (80VAC - 291VAC) 中生成隔离式输出 (9V/4.22A)。该控制器保持非连续模式运行和谷值开关(在整个工作范围内)。UCC24630 同步整流器控制器可在总负载下提供高效率。

特性
  • 同步整流
  • 广泛的输入电压范围
  • 谷值开关
输出电压选项 PMP10145.1
Vin (Min) (V) 80
Vin (Max) (V) 291
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 4.22
Output Power (W) 37.98
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP7.PDF (892 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLD2.PDF (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLD3.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLD4.ZIP (486 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10145 Test Results 2016年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频