PMP10182

宽输入汽车类降压参考设计

PMP10182

设计文件

概述

该汽车参考设计的输入电压范围是 10 V 至 45 V,在电流为 150 mA 时提供 9.0 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。

特性
  • 仅采用陶瓷电容器
  • 高效率
  • 小尺寸解决方案
  • 高开关频率
输出电压选项 PMP10182.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 45
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) 1.35
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK5.PDF (798 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGS6.PDF (105 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGS7.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGS8.PDF (1351 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54061具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10182 Test Results 2015年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频