PMP10188
汽车类负载点解决方案参考设计
PMP10188
概述
该汽车参考设计的输入电压范围是 16 V 至 34 V,在电流为 2.0 A 时提供 13.2 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。
特性
- 仅采用陶瓷电容器
- 高效率
- 小尺寸解决方案
输出电压选项 | PMP10188.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 16 |
Vin (Max) (V) | 34 |
Vout (Nom) (V) | 13.2 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 26.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10188 Test Results | 2015年 9月 9日 |