PMP10357

12V/4.2A 降压转换器无线电参考设计

PMP10357

设计文件

概述

此电流模式控制降压转换器在 14V - 36V 的宽输入电压范围内提供 12V@4.2A 输出。它使用最少的组件数和 500KHz 开关频率,占用的电路板面积约为 1 平方英寸。此转换器在 24V 输入电压和 2A 负载时可实现 95.7% 的峰值效率。

特性
  • 在 0.8A 至 3.7A(24V 输入电压)时的效率大于 95%
  • 小尺寸(约 1 平方英寸)
  • 小于 150mV 的出色负载瞬态性能,实现 100% 负载阶跃(24V 输入电压)
  • 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP10357.1
Vin (Min) (V) 14
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.2
Output Power (W) 50.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB59.PDF (2299 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIX8.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIX9.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIY0.PDF (175 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIY1.ZIP (873 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBG3.ZIP (189 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54561具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10357 Test Results 2015年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频