PMP10487

2.9-5.5VDC 输入同步降压 1A LED 驱动器参考设计

PMP10487

设计文件

概述

此参考设计可在 2.9VDC 至 5.5VDC 的稳定状态输入电压范围内以 1.067A 的最大电流驱动单个 LED。可通过外部控制电压将 LED 中的电流调节至最低 0A。此电路使用 INA193 电流传感放大器降低传感电阻器损耗并实现最高 93% 的效率。此电路在不到 150uS 内调节输出电流,实现宽占空比 PWM 调光。

特性
  • 从 0.1A 到满载的效率高于 90%
  • 小尺寸 – 1 平方英寸(含 LED)
  • 可调节软启动
  • 可配置为恒定 LED 电流
输出电压选项 PMP10487.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 2.8
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU749A.PDF (1740 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCN9A.PDF (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCO0A.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCO1A.PDF (47 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLE0.ZIP (22325 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC31.ZIP (392 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLD9.PDF (5163 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM203234.5-36V 3A 电流模式同步降压稳压器

数据表: PDF
模拟电流检测放大器

INA193-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10487 Test Results (Rev. A) 2016年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频