PMP10555

面向移动通信无线基站的 Xilinx(r) Ultrascale(r) 16nm FPGA/SoC 电源解决方案

PMP10555

设计文件

概述

PMP10555 参考设计提供为移动无线基站应用中的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器 IC 采用与 PMBus 兼容的 20A 集成 FET 降压转换器,从而为其余电源提供所需的电源轨来为 FPGA 供电。此外还具有两个用于灵活加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。

特性

•提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨
•设计已经过优化,可支持 12V 输入
•具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
•板载加电和断电排序
•内核电压的电压裕量调节功能

  • 提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,可支持 12V 输入
  • 具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
  • 板载加电和断电排序
  • 内核电压的电压裕量调节功能

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU632.PDF (2350 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBN6.PDF (892 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBN7.PDF (88 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC744.ZIP (993 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544B20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS65261-14.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10555 Test Results 2014年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频