PMP10594

效率高达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计

PMP10594

设计文件

概述

PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。通过 I2C 编程可以独立控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限制为 6A,而充电电流可编程为 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设定为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,使其成为非常强大的设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。

特性
  • 最大输出功率为 115W
  • 峰值效率为 97%
  • PWM 可调输出电压
  • 可通过 12C 编程的输入和充电电流
  • 可与外部时钟同步
输出电压选项 PMP10594.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 22.5
Vout (Nom) (V) 9.2
Iout (Max) (A) 12.5
Output Power (W) 115
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
工业
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY4.PDF (2651 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU46.PDF (243 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU47.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU48.PDF (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU50.ZIP (963 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE57.ZIP (306 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU49.PDF (1098 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD87330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF
MOSFET

CSD87353Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G34单个 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0102-100具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10594 Test Results 2017年 12月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频