PMP10618

采用 LM46002 和 LMZ21701 的 15V 至 60V 宽输入四输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计

PMP10618

设计文件

概述

此参考设计展示了 LM46002 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器和 LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® 微型模块的宽输入电压能力和小巧的解决方案尺寸。LM46002 基于 15V 到 60V 的输入提供经调节的 12V 电压轨。然后使用三个 LMZ21701 微型模块将 12V 电压轨调节到 5V、3.3V 和 1.8V。每个电压轨可提供高达 1A 的负载电流。

如 APEC 上所示

特性
  • 宽输入电压范围
  • 便于使用
  • 解决方案尺寸小
  • 高效率
  • 模块化设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU807.PDF (1694 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD36.PDF (107 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD37.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD38.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC930.ZIP (124 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ21701采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10618 Test Results 2015年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频