PMP10668

采用 LM3150 的 13.2V 至 36V 宽输入、10V/4A 输出同步降压参考设计

PMP10668

设计文件

概述

PMP10668 is synchronous buck solution which accepts an input voltage of 13.2V to 36Vin and provides a 10V output capable of supplying continuous 4A and transient 10A of current to the load. With COT control, no loop compensation circuit needed and could get good load transient performance. Synchronous grants the high efficiency. This reference design could be used for high power and the requirements of load transient in applications such as a ginbal motor.

特性
  • COT control, no loop compensation needed
  • Good load transient performance
  • 13.2V to 36V Wide Vin, supporting up to 10A transient
  • Synchronous solutions, high efficiency
  • Ease of use
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD8.PDF (1096 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGB7.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGB8.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ4.ZIP (50 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10668 Test Results 2015年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频