PMP10709

适用于 A13 汽车类无线充电器发送器的系统级电源参考设计

PMP10709

设计文件

概述

PMP10709 是系统经过优化的 50 W 电源设计,适用于在汽车系统中使用的 A13 无线充电器发射器。该设计具有各种前端汽车保护措施,例如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(通过 PFET 的体二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET)。PMP10709 主要是四开关同步降压升压设计,支持宽输入电压范围(7 V 至 20 V),并能基于 A13 无线充电器的 DAC 输出提供 1 V 至 10 V 范围内的任意输出。DAC 输出会从 1 V 变化至 3.3 V,这继而会按照 A13 无线充电器的发射器的算法的需要将输出电压从 10 V 变为 1 V。该设计使用了业界一流的同步四开关降压升压控制器 LM5175。该设计接受 7 Vin 至 20 Vin 的输入电压,并提供电压为 1 V 至 10 V、电流为 5 A 的输出。输出电流最大不超过 5 A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。

特性
  • 适用于宽 Vin 汽车条件
  • 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试
  • 开关频率为 400 kHz
  • 通过 PFET 实现反向保护
  • 具有 OVP 的串联故障保护 FET
  • 已在实际的 A13 无线充电器发射器上进行了测试
  • 输出电压选项 PMP10709.1
    Vin (Min) (V) 7
    Vin (Max) (V) 20
    Vout (Nom) (V) 10
    Iout (Max) (A) 5
    Output Power (W) 50
    Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
    Input Type DC
    Topology Buck Boost- 4 Switch
    ??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

    我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

    设计文件和产品

    设计文件

    下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

    TIDUAK2.PDF (12265 K)

    参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

    TIDRGR3.PDF (309 K)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDRGR4.PDF (400 K)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDRGR5.PDF (25 K)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDCAU8.ZIP (1306 K)

    包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

    产品

    在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

    MOSFET

    CSD17573Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.45mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

    数据表: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

    数据表: PDF | HTML
    交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

    LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

    数据表: PDF | HTML
    并联电压基准

    TLVH431精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

    数据表: PDF | HTML

    技术文档

    star
    = TI 精选文档
    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 1
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    * 测试报告 PMP10709 Test Results 2015年 9月 9日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题
    查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频