PMP10871

18-60VDC 输入、5V/4A 有源钳位参考设计

PMP10871

设计文件

概述

PMP10871 参考设计使用 UCC2897A 来控制有源钳位正向转换器,并以超过 92% 的效率将 18-36V 输入转换为隔离式 5V/4A 输出。此紧凑设计仅使用表面贴装组件。

特性
  • 高效(效率高于 92%)
  • 自驱动同步整流器
  • 100% 表面贴装组件
  • 全陶瓷输出电容器
输出电压选项 PMP10871.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU952.PDF (2216 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREN1.PDF (163 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREN2.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREN3.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10871 Test Results 2015年 5月 6日
技术文章 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频