PMP10902

24V 转 12V@4.5A 同步降压转换器参考设计

PMP10902

设计文件

概述

此同步降压转换器通过 12.5V 到 24V 的输入提供 12V/4.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为便携式收音机等应用提供高效率。

特性
  • 面积小,不足 25mm x 40mm
  • 出色的效率(输入电压为 24V 时,效率为 96.5%;输入电压为 18V 时,效率为 97.2%)
  • 低厚度(高度为 4mm)
输出电压选项 PMP10902.1
Vin (Min) (V) 12.5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.5
Output Power (W) 54
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH3.PDF (1918 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO73.PDF (134 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO74.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO75.PDF (56 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO77.ZIP (16689 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS6.ZIP (299 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO76.PDF (700 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10902 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频