PMP10928

具有 CC/CV 控制功能的 6-12V 输入转 1.5V/1.5A 输出参考设计

PMP10928

设计文件

概述

PMP10928 参考设计使用 TPS5402 非同步降压控制器以及 INA213 电流分流监控器,实现从 6-12V 输入电压到 1.5V/1.5A 输出的 CC/CV 控制。此设计中实现了 CV 模式下的 +/-5% 电压调节和 CC 模式下的 +/-5% 电流调节。值得注意的是,此设计在 CC 模式下允许输出电压低至 0.4V。

特性
  • 使用 CC/CV 控制从 6-12V 输入生成 1.5V/1.5A 输出
  • CV 模式下实现 +/-5% 的电压调节
  • CC 模式下实现 +/-5% 的电流调节
  • CC 模式下允许输出电压低至 0.4V
  • 1.65 英寸 x 1.8 英寸电路板尺寸
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10928.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 2.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD3.PDF (668 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK25.PDF (300 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK26.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK27.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBP9.ZIP (264 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358-N双通道、32V、1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10928 Test Results 2015年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频