PMP10961
12V 输入 1.2V/10A 高功率密度、PMBus 降压 DC-DC 转换器参考设计
PMP10961
概述
PMP10961 是具有 PMBus 接口的高功率密度的 10 A 降压转换器。针对小形状因子对布局进行了优化,利用了电路板的两侧并放到一个 0.6"x0.78" 的区域中。它在 10Vin、1.2V/10Aout、400kHz 的条件下能实现 86.5% 的效率。由于采用了 DCAP3 控制模式,它还提供了处于 +/-1.5% 范围内的快速负载瞬态响应,从而在最大程度上减小了输出电容。PMBus 接口支持输出电压调节、软启动、通电延迟、开关频率、UVLO 和故障报告。
特性
- 小形状因子,1.2V/10A PoL,尺寸为 0.6" x 0.78" (15.2 mm x 19.7 mm)
- 在 1.2V/10A、400kHz、10Vin 时达到 86.5% 的高效率
- 在 10Vin、1.2V/10A、自然对流和室温条件下为 51C FET 温度
- 在 +/-1.5% 范围内的支持 DCAP3 的快速瞬态响应
- PMBus 控制的输出电压调节、软启动、通电延迟、开关频率、UVLO 和故障报告
- PowerStack 封装,便于对内部 PCB GND 层进行散热,并获得出色的热力性能
输出电压选项 | PMP10961.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10961 Test Results | 2015年 9月 18日 |