PMP10977

4-20mA 环路传感器隔离式电源

PMP10977

设计文件

概述

TPS54061 可用于带辅助绕组的降压拓扑,从而为隔离系统的初级侧和隔离侧供电。该拓扑极为高效,可从限流输入源所供电的系统中提供更大的输出电流。隔离输出则会通过 LDO 进行后期调节,从而实现最佳调节。

 

特性

• 采用同步降压以实现高度集成和高效率
• 60V 宽输入电压范围
• 90µA 非切换输入电流
• 辅助绕组可提供高效的低电流隔离输出
• 电路和 PCB 设计已完成构建并通过测试

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU826.PDF (498 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD73A.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD74A.PDF (211 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD75.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD77.ZIP (1422 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD76.PDF (366 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54061具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
测试报告 PMP10977 Test Results 2015年 3月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频