PMP11216

同步整流控制器子板参考设计

PMP11216

设计文件

概述

UCC24630 SR 控制器是针对次级侧同步整流中所用 N 通道 MOSFET 电源设备的高性能控制器和驱动器。通过使用伏秒平衡控制方法,UCC24630 特别适用于宽输出电压范围内的反激式电源,因为该 IC 不会直接连接到 MOSFET 漏极。SR 驱动关闭阈值与可针对最长传导时间进行优化的 MOSFET RDSON 无关。

特性
  • 针对 5V 到 24V 反激式系统进行优化
  • 3.6V 到 28V 的宽 VDD 范围
  • 针对时间控制的伏秒平衡 SR
  • 尽可能降低 MOSFET 和布局电感所产生的影响
  • CCM 运行兼容性
  • 自动低功耗检测和 110uA 待机模式电流
输出电压选项 PMP11216.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.4
Output Power (W) 68
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA59.PDF (698 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFC2.PDF (22 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFC8.PDF (46 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFC9.PDF (119 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAH6.ZIP (170 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFD0.PDF (177 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11216 Test Results 2015年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频