PMP11220

面向工业总线 POL 应用的具有 PMBus 的高效、24V 输入、同步降压转换器

PMP11220

设计文件

概述

PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出电压进行编程并实现最低功率损耗,而所有这些优点都集中于一个小巧的电路板空间中。DCAP2 控制模式无需环路补偿,从而可简化设计,同时提供超快速的负载瞬态响应,并与所有 MLCC 输出电容器结合使用。

特性
  • 效率达 94%
  • 可通过 PMBus 调节开关频率和输出电压
  • 功率密度高
  • 在开关节点上具有最小的过冲,同时保持高效率
  • 此电路设计已经过测试,并包含完整测试报告、原理图和光绘文件
  • 超稳定设计:相补角大于 75 度
输出电压选项 PMP11220.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAG5.PDF (1273 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGH1.PDF (238 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGH2.PDF (177 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGH3.PDF (95 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAS0.ZIP (346 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53819A具有 PMBus 的 3V 至 28V、40A 同步 D-CAP2 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11220 Test Results 2015年 8月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频