PMP11271

3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计

PMP11271

设计文件

概述

PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。

特性
  • 隔离式 5V/1.25A 输出
  • 非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器
  • 小尺寸,1 x 2 英寸
  • 变压器高度为 5.7mm
输出电压选项 PMP11271.1 PMP11271.2
Vin (Min) (V) 36 4.5
Vin (Max) (V) 57 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 1.25 1.075
Output Power (W) 6.25 3.5475
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology POE Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDW9.PDF (969 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTT6.PDF (216 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTT7.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTT8.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTU0.ZIP (785 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE29.ZIP (366 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCE30.ZIP (787 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTT9.PDF (790 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62082采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11271 Test Results 2017年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频