PMP11303

高效 350W 交流/直流电源参考设计

PMP11303

设计文件

概述

PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计具有较低的空载功耗 (152mW@230VAC) 和超过 93% 的峰值效率。此设计还满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求。

特性
  • 包含传导 EMI 测试结果
  • 满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求
  • 25V/13.5A 和 12V/1A 双路输出
  • 电路板尺寸:122mm x 200mm
  • 提供测试报告
  • 在高压线路中的峰值 PFC 效率超过 98%
输出电压选项 PMP11303.1 PMP11303.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 25 12
Iout (Max) (A) 13.5 1
Output Power (W) 337.5 12
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB44.PDF (4127 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIP4A.PDF (313 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIP5B.PDF (204 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIP6.PDF (221 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIP8.ZIP (1422 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBD7.ZIP (790 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIP7.PDF (959 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19533KCS采用 TO-220 封装的单通道、10.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC29950高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27532具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11303 Test Results 2015年 11月 23日
技术文章 Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 2016年 12月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频