PMP11373
工厂自动化 (FA) 隔离式传感器参考设计
PMP11373
概述
使用单个 DRV8801 电机驱动器控制器实现双隔离式半桥转换器。DRV8801 控制器通过 24Vdc 输入运行并具有固定的 50% 占空比(使用低成本 LMC555 计时器生成)。使用 TPS7A4901 线性稳压器(每个提供 0.15A 的电流)将变压器二级整流和调节至 5V 和 15V 输出。该方法无需使用光耦合器,从而降低了成本和复杂性。可通过设计选项使每个变压器提供单输出或双输出。
特性
- 隔离式 (3KV) 输出,无需光耦合器反馈
- 一个 DRV8801 电机驱动控制器可驱动两个变压器
- 低成本解决方案
- 低噪声输出
输出电压选项 | PMP11373.1 | PMP11373.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 26.4 | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 5 |
Iout (Max) (A) | .15 | .15 |
Output Power (W) | 2.25 | .75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Half Bridge | Half Bridge |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11373 Test Results | 2016年 3月 30日 |