PMP11451

经 USB-IF 认证的 USB Type-C™ DFP 20V/3A/60W 输出、通用交流输入参考设计

PMP11451

设计文件

概述

This power reference design provides up to 20 V/60 W over USB Type-C from a universal AC input range of 85 to 265 VAC for charger applications. The UCC24636 synchronous rectifier driver allows this design to provide 91% average efficiency. A daughter card provides the PD port control over the USB Type-C output connector. The required companion daughter card for this reference design is PMP11455. This design is USB-IF certified as a captive-cable power brick.

特性
  • 91% average efficiency
  • Standby (no load) power consumption is less than 40 mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 60 mm x 60 mm x 25 mm (2.35 in x 2.35 in x 1 in)
输出电压选项 PMP11451.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBI5A.PDF (7739 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKK6A.PDF (132 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKK7.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKK8A.PDF (75 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKK9.PDF (867 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCC30.ZIP (566 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11451 Test Results (Rev. A) 2016年 4月 14日
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频