PMP12004-HE

为 Xilinx Zynq UltraScale+ 远程无线电头端 (RRH) 或回程 (BH) 供电的参考设计

PMP12004-HE

设计文件

概述

This design for powering Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) Remote Radio Heads (RRH) features the TPS6508640 and is a small and highly efficient solution. The PMIC reduces size, cost, and power loss by having integrated rails into 1 device, high switching frequency and separate rails for core supplies.

特性
  • PMIC reduces solution size by integrating many rails into 1 device
  • PMIC reduces inductor size by having high switching frequency converters and controllers
  • Separation of core option saves power with estimated 2.6W at max loading
  • DVS allows for higher power savings by reducing the output power for lower operational needs
输出电压选项 PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
Vin (Min) (V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
Vin (Max) (V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
Vout (Nom) (V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Iout (Max) (A) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
Output Power (W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM0A.PDF (5270 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRL68.PDF (1475 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL69.PDF (93 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL70.PDF (470 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL72.ZIP (2086 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC16.ZIP (1407 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL71.PDF (5646 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87331Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65086适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 2016年 4月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频