PMP15018

具有 15V – 42V 输入以及 1.2V@10A 和 1V@10A 双路输出的工业电源参考设计

PMP15018

设计文件

概述

PMP15018 参考设计采用 TPS54541 42V 5A 直流/直流转换器和两个 TPS56C215 17V、12A 直流/直流转换器。该解决方案在 15V 至 42V 输入电压范围内运行,生成 1.0V (10A) 和 1.2V (10A) 电压轨。此 1.0V 和 1.2V 转换器分别在 1MHz 和 400kHz 频率下运行,以突出低频和高频运行的尺寸与性能优/缺点。

特性
  • 小型解决方案:2.5 英寸 x 2.5 英寸
  • 宽输入电压范围:15V 至 42V
  • 双路输出电压:1.0V (10A) 和 1.2V (10A)
  • 出色的负载调节:< ±1%
输出电压选项 PMP15018.1 PMP15018.2
Vin (Min) (V) 15 15
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 1.2 1
Iout (Max) (A) 10 10
Output Power (W) 12 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF4.PDF (1335 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO05.PDF (379 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO06.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO07.PDF (89 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO09.ZIP (495 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR0.ZIP (2163 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO08.PDF (1283 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54541具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS56C215具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15018 Test Results 2016年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频