PMP15039

适用于场发射器的两级电源参考设计

PMP15039

设计文件

概述

This dual output reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for applications like industrial sensors, field transmitters, motor drives, and PLC modules. The two-stage approach provides a 1.5% accurate 5-V rail and a 1.5-V point of load rail with 1% accuracy across the entire temperature range. The output voltages are adjustable and can be adapted to the specific needs of the user.

特性
  • Operates over a wide input voltage from 6 V to 60 V with transient protection up to 66 V
  • Dual Outputs: 5 V at 300 mA, 1.5 V at 1 A
  • Small Solution Size (9.25 mm x 18 mm)
  • Scalable for Industrial Power Supplies 
  • Peak System Efficiency > 90%
输出电压选项 PMP15039.1 PMP15039.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 5 1.5
Iout (Max) (A) .3 1
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDQ1.PDF (1496 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRWF7.PDF (90 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWG2.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWG3.PDF (75 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWG4.ZIP (2331 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEP7.ZIP (208 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWG5.PDF (267 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR360064.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR360154.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62821采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Two-Stage Power Supply Reference Design for Field Transmitters 2018年 5月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频