PMP1967

同步降压转换器 (5V@5A)

PMP1967

设计文件

概述

This reference evaluation module, featuring the TPS51120, achieves low stand-by current high efficiency solution for PC I/O rails.

特性
  • Ready to copy 3.3V and 5.0V rails solution.
  • Very compact design for PCB area sensitive applications.
  • Optimized for 5A output at both 3.3V and 5.0V rails.
  • Great efficiency of over 94%.
  • This design is tested and ready to plug into a notebook power system.

输出电压选项 PMP1967.1 PMP1967.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 5 5
Output Power (W) 16.5 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVR837.PDF (708 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVR835.PDF (66 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVR836.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC108.ZIP (160 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS51120具有低待机电流消耗的 4.5V 至 28V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP1967 Test Results 2011年 1月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频