PMP20054

适用于 40A Vcore 轨的双相同步降压转换器参考设计

PMP20054

设计文件

概述

PMP20054 可使用 TPS40322 在 40A(两相)条件下将 5V 输入转换为 0.85V 输出。输出电容器为全陶瓷电容器,可提供具有成本效益的小尺寸解决方案。

特性
  • 低输入电压设计
  • 高功率双相输出
  • 输入/输出均采用全陶瓷电容器
  • 小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP20054.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB2.PDF (1912 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNJ4.PDF (344 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNJ5.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNJ7.ZIP (628 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM4.ZIP (265 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNJ6.PDF (1148 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD86360Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40322双通道输出或二相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20054 Test Results 2016年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频