PMP20084

0.9V/10A PMBus POL 电源参考设计

PMP20084

设计文件

概述

This reference design is a 3.3Vin to 0.9V @ 10A power supply in a small form-factor, cost-effective design. It uses the TPS40400 controller in conjunction with the CSD87381P (a high and low side FET IC). The TPS40400 features full PMBUS telemetry for enhanced monitoring and control. The PMP20084 board is a 4-layer, 2-oz copper weight per layer board.

特性
  • 3.3v input to 0.9V/10A output
  • 2inch x 2inch. 2oz, 4-layer. 0.835 in2 on a two sided PCB
  • 400KHz PMBus switching regulators for 10A low voltage rail
  • Supported by TI’s Fusion GUI Digital Power Designer
  • 100% green PMBus power solution for 0.9V/10A ASIC/FPGA core rail
输出电压选项 PMP20084.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD84.PDF (526 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRR31.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR32.PDF (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR33.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR35.ZIP (5129 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDG9.ZIP (474 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR34.PDF (628 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87381P采用 3mm x 2.5mm LGA 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40400具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20084 Test Results 2017年 5月 30日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频