PMP20551

12V 至 60V 输入 36W 工业 PoE 隔离式反激参考设计

PMP20551

设计文件

概述

PMP20551 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器。此设计支持 12V 到 60V 的 PoE 输入电压,此处提供的测试报告在 12V 输出(负载电流为 3A)下测得。开关频率设置为 100kHz。该测试报告中针对所有范围采集使用了定制变压器。

特性
  • 12V 至 60V 输入电压、12V 输出电压(输出电流为 3A)– IC 支持 6V 至 60V 输入电压
  • 36W 隔离式输出
  • 峰值效率为 92%
  • 宽输入工作范围
  • 次级软启动
输出电压选项 PMP20551.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD16.PDF (1431 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQF9.PDF (344 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQG0.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQG1.PDF (133 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQG3.ZIP (545 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDB1.ZIP (418 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQG2.PDF (925 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431B0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20551 Test Results 2017年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频