PMP20742

36V-60V 输入、12V/5A 高效有源钳位正向参考设计

PMP20742

设计文件

概述

PMP20742 参考设计可通过 36V-60Vdc 输入提供 12V (5A (60W)) 的电压,效率超过 94%。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器以及同步整流器实现极高的效率。典型的应用包括以太网供电、电信和服务器系统。

特性
  • 超过 94% 的高效率
  • 低厚度,最大高度为 11.43mm(0.45 英寸)
  • 自驱动同步整流器可降低成本和复杂度
输出电压选项 PMP20742.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCZ1.PDF (2667 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQ64.PDF (326 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ65.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ66.PDF (243 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ68.ZIP (744 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRQ67.PDF (990 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20742 Test Results 2017年 3月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频