PMP20850

3.3V/15A 有源钳位正向参考设计

PMP20850

设计文件

概述

This reference design is a 50W active clamp forward converter with synchronous rectification on the secondary side. The design provides an isolated, 3.3V/15A output from a standard telecom -36V to -72V input at >91% efficiency. PMP20850 utilizes a self driven, synchronous rectifier which requires no secondary gate driver which minimizes cost and improves efficiency. This device also features programmable dead-time, which is fine tuned to maximize efficiency of the design. Output voltage regulation is based on current mode control, simplifying loop compensation. PMP20850 features a catalog transformer, minimizing the cost of magnetics in the design.

特性
  • >90% efficiency with 15A load across full input voltage range
  • Self driven synchronous rectifier eliminates need for secondary gate drivers
  • Catalog transformer minimizes cost of magnetics
输出电压选项 PMP20850.1
Vin (Min) (V) -72
Vin (Max) (V) -36
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 49.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDA9.PDF (1929 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRE9.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRF0.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRF1.PDF (114 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRF3.ZIP (1154 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDJ7.ZIP (388 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRF2.PDF (541 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16414Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20850 Test Results 2017年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频