PMP21064

为重复使用设计而进行了尺寸优化的微型 15A 数字负载点参考设计

PMP21064

设计文件

概述

PMP21064 参考设计在设计中采用 TPS544B20,具有 0.575"x0.85" (14.6mmx21.6mm) 的微小尺寸,适用于 15A 负载点转换器。TPS544B20 将 20A 降压稳压器完全集成到 5mmx7mm 的小型 QFN 封装中。它采用了具有快速动态响应的 DCAP2,并具备 PMBus 功能。PMP21064 的布局经过尺寸优化。它是一个微小的 15A 构建块,具有高效率、快速动态响应并且适合设计重用。

特性
  • 7V 至 14V 输入,1V/15A 输出
  • 12V 输入、300kHz 条件下的满载效率为 86.3%
  • 25% 负载阶跃时具有快速的动态瞬态响应 (+1.1%)
  • 总解决方案尺寸:0.575" x 0.85" (14.6mm x 21.6mm)
  • 尺寸经过优化,适合设计重用
  • 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 PMP21064.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE16.PDF (1924 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUM2.PDF (76 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUM3.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUM4.PDF (27 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCE94.ZIP (137 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUM5.PDF (188 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544B20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21064 Test Results 2017年 12月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频