PMP21103

具备平稳过渡到辅助的 5 类 PoE PD (12V/2.5A) 电源参考设计

PMP21103

设计文件

概述

This reference design implements an IEEE802.3bt compliant Class 5 Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with smooth transition between the PoE input and an auxiliary supply connected to the output.  The design consists of a 12-V/2.5-A active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller and allows one PoE Power Source Equipment (PSE) supply and one AC/DC wall adapter auxiliary supply to be used in order to decrease the probability of power and data loss in your system.  An IEEE802.3bt compliant TPS2373-4 high power PD controller is utilized to control all PoE functions.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.

特性
  • Smooth transition when switching between PoE input and 12-V adapter on output
  • 89% efficiency with 12-V/2.5-A output and PoE input (FET OR-ing)
  • Diode OR-ing option for lower cost
输出电压选项 PMP21103.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT081.PDF (2893 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYT5.PDF (344 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYT6.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYT7.PDF (310 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYT9.ZIP (4238 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF94.ZIP (1637 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYT8.PDF (1647 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3803低功耗电压检测器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition 2019年 1月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频