PMP21254

具有集成 FET 控制器的 160A 四相参考设计

PMP21254

设计文件

概述

此参考设计使用 5V 或 12V 电源轨为高电流、低电压 ASIC 和 FPGA 供电。此设计经优化可实现高功率密度,并可根据需要通过 PMBus 接口提供电流、电压和温度遥测功能。包含测试报告。

特性
  • 使用四个 TPS546D24A 40A 转换器实现仅有四个器件的 160A 电源
  • 采用小型双面设计,每面每相一平方英寸
  • 经过测试的剪切粘贴设计,可为大电流 ASIC 内核电压轨供电
  • 用于测试的板载高速动态负载,可满足严格的动态负载要求
  • Fusion Digital Power Designer GUI 可通过 PMBus 和制造脚本生成轻松进行原型设计
输出电压选项 PMP21254.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 160
Output Power (W) 192
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3839 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM879.PDF (511 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM880.PDF (367 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM881.PDF (389 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM883.ZIP (1602 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG11.ZIP (1515 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM882.PDF (3896 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546D24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 2021年 2月 27日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频