PMP21669

具有三路输出的汽车仪表组电源参考设计

PMP21669

设计文件

概述

此参考设计实现了模拟仪表组、混合仪表组和仪表组显示屏系统中所用的汽车电源解决方案。它提供 5 伏、3.3 伏和 1.2 伏输出,适合为汽车仪表组、仪表组显示屏或汽车远程触摸显示屏中的所有子系统供电。

特性
  • 汽车电源系统参考设计
  • EMI 符合 CISPR25 5 类要求
  • 反极性保护
  • 三个输出电压:5 伏、3.3 伏和 1.2 伏
输出电压选项 PMP21669.1 PMP21669.2 PMP21669.3
Vin (Min) (V) 6 2.75 2.75
Vin (Max) (V) 40 6 6
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 1 .5 .5
Output Power (W) 5 1.65 .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT041.PDF (4578 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ35.PDF (352 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ36.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ37.PDF (199 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ39.ZIP (1387 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB4.ZIP (2687 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ38.PDF (1120 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62810-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62810M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Automotive instrument cluster power reference design with three outputs 2019年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频