PMP21814

适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计

PMP21814

设计文件

概述

This reference design uses four TPS546D24A converters with integrated MOSFETs to support a full load of 160A at a 0.9V output. The system operates at a switching frequency of 650 kHz and has a PMBus interface that can be used to configure key converter parameters, including internal compensation. The detailed test report includes efficiency, thermal, stability, and load transient results.

特性
  • 12V input, 0.9V output with full load of 160A
  • Very good output voltage regulation accuracy of 0.11% 
  • Accurate load sharing between 4 integrated converters
  • Fixed-frequency current-mode control and programmable internal compensation
  • PMBus interface for configuration and monitoring of key converter parameters
  • Designed for communications base-band and remote radio units
输出电压选项 PMP21814.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 160
Output Power (W) 144
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT090A.PDF (1901 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ40A.PDF (391 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ41A.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ42A.PDF (340 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ44A.ZIP (1921 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB5.ZIP (880 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ43.PDF (1771 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546B24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546D24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16408Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) 2019年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频