PMP21872

小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40 安培双相同步降压参考设计

PMP21872

设计文件

概述

本参考设计是一个采用 TPS53622 控制器和两个 CSD95490Q5MC 功率级 IC 的双相同步降压解决方案。它采用 12V 输入,并可将其转换为 1V/40A 输出;每相为 20A。

特性
  • 外形小巧
  • 双相位
  • 峰值效率为 89%
输出电压选项 PMP21872.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
企业系统
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT134.PDF (4072 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM176.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM177.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM178.PDF (138 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM180.ZIP (663 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM2.ZIP (1616 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM179.PDF (544 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53622具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+™ 2+0/1+1 降压控制器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 2019年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频