PMP22063

具有热/冷启动功能的汽车仪表组和显示电源参考设计

PMP22063

设计文件

概述

该参考设计提供了用于汽车 HUD、中心信息显示屏、仪表组显示屏或其他汽车显示屏的系统电源轨。3.3V 总线电压由脱离电池运行的降压转换器生成。升压转换器提供 3.3V 至 5V 的转换,降压转换器利用 3.3V 电源轨提供 1.8V 的电压。显示面板、CAN 总线、微控制器 (MCU)、FPD 链路、触摸控制器和开关组都是本设计中可以由电源轨驱动的示例。包括 EMI 滤波和反向电池保护。

特性
  • 经过硬件测试的汽车信息娱乐显示单元电源树通过了 CISPR 25 传导 EMI 限制
  • 所有开关转换器的工作频率均高于 2MHz 以避开 AM 频带
  • 高轻负载效率,可降低待机电流消耗
  • 所有开关转换器在满载电流条件下的温升均低于 25°C
  • 转换器工作稳定,具有超过 45° 的相位裕度和超过 10dB 的增益裕度
输出电压选项 PMP22063.1 PMP22063.2 PMP22063.3
Vin (Min) (V) 6 3 3
Vin (Max) (V) 36 3.5 3.5
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.8
Iout (Max) (A) 1.5 .25 1.27
Output Power (W) 4.95 1.25 2.286
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT138.PDF (4673 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM199.PDF (279 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM200.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM201.PDF (116 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM203.ZIP (703 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM5.ZIP (1476 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM202.PDF (823 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM63615-Q13.5V 至 36V、1.5A 降压转换器(带有扩展频谱)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61240-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62812-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62812M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Automotive Cluster and Display Power Reference Design 2019年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频