PMP22083

单级交流/直流 LCC 谐振转换器参考设计

PMP22083

设计文件

概述

该参考设计具有一个单级 LCC 谐振转换器,通过 120V 交流输入提供高达 265W 的恒定电压和恒定电流输出。通过使用单级结构和集成驱动器的 LLC 谐振控制器 UCC256403,该设计的 BOM 成本得到了高度优化。通过将具有 UCC28910 的初级侧稳压反激式器件作为偏置转换器,您能打开/关闭主功率级。该设计可以在 120V 交流输入下实现 88% 的峰值效率和 200kHz 以上的开关频率。

特性
  • 通过 120V 交流输入产生 6V 至 22V/12A 的输出
  • 单级交流/直流转换器
  • 峰值效率:在 200V 直流输入下为 91.9%,在 120V 交流输入下为 88.2%
  • LCC 谐振转换器,可实现宽输入和输出范围
  • 可实现恒流控制和恒压控制
  • 长 x 宽 = 6.2" x 4.2"
输出电压选项 PMP22083.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 264
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2678 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM760.PDF (314 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM761.PDF (327 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM762.PDF (312 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM764.ZIP (1683 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY6.ZIP (1865 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM763.PDF (993 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS采用 TO-220 封装的单路、3.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256403具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM324四通道 30V 1.2MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 2020年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频