PMP22089

配备 GaN 技术的半桥点负载转换器参考设计

PMP22089

设计文件

概述

此参考设计将板载变压器的匝数比从 5:1 修改为 3:1,以降低输入范围。该电路板支持 24V 至 32V 的输入电压、0.5V 至 1.0V 的输出电压和高达 40A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。原 EVM 设计用于评估 LMG5200 GaN 半桥功率级和 TPS53632G 半桥负载点 (PoL) 控制器。该电路板通过倍流整流器将转换器作为单级硬开关半桥使用。该电路板是 LMG5200POLEVM-10 评估模块的重新设计版本。

特性
  • 具有低电压、高电流,支持 FPGA PoL
  • 使用 GaN FET 实现高功率密度
  • 集成平面变压器
输出电压选项 PMP22089.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT151.PDF (2737 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM375.PDF (311 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM376.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM377.PDF (198 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM379.ZIP (1606 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ2.ZIP (359 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM378.PDF (1982 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16321Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53632G用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27512采用 SON 封装、具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology 2019年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频