PMP22125

电池备用开关、充电器和监测器参考设计

PMP22125

设计文件

概述

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。

特性
  • 具有反向电流保护的开关
  • 直流电源或电池可提供 16A 连续电流
  • 恒流充电电流:1A
  • 浮充模式下可维护电池
  • 提供输入 LED 和输出 LED 状态信号
输出电压选项 PMP22125.1 PMP22125.2
Vin (Min) (V) 8.5 18.5
Vin (Max) (V) 17.5 36.5
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout (Max) (A) 1 1
Output Power (W) 12 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT181.PDF (2263 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM595.PDF (464 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM596.PDF (334 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM597.PDF (415 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM599.ZIP (1662 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU9.ZIP (1640 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM598.PDF (2025 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC2G082 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517655V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA301具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV6710采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T32具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正或门

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM50605.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3803低功耗电压检测器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22929D具有输出放电功能的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 2020年 5月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频