PMP22220

1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

PMP22220

设计文件

概述

此参考设计是一款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器。它在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC 的功率因数均大于 0.997。

特性
  • 交流开关无桥 PFC 采用耦合电感器和硅 FET
  • 在 230VAC 输入下,可实现 98.3% 的峰值效率
  • THD 在 115VAC、1kW 负载时低于 1.2%,在 230VAC、1.5kW 负载时低于 2%
  • 电路板尺寸为 185mm × 69mm × 45mm(不包括 MP100)
输出电压选项 PMP22220.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 3.9
Output Power (W) 1521
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology PFC- Boost
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCT414A.PDF (4433 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM547.ZIP (425 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM548.ZIP (853 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM549.ZIP (349 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM551.ZIP (3238 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT8.ZIP (5101 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM550.ZIP (1422 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21220适用于 MOSFET 和 GaNFET 的具有禁用引脚和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC3813-4具有 12.5V/8.3V UVLO、50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2330双通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3985具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP22220 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频